Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A - Wheel
Bill of material
175 AB 20
ORDERNO
Article-number
175 AB 20
WDAB
Wheel-Ø A x width B
175x40 mm
LC
Load capacity
500 kg
BT
Band thickness
12 mm
HW
Hub width
50 mm
FL
Fixing length
50 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
BD
Bore diameter
20 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください